Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IA5122 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IA5122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA5122: Détecteur inductif; Ø 20 / L = 92 mm; Portée 10 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 20 / L = 92 mm; Portée 10 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IA5122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IAE2010-FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1