Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IB0114 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IB0114
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB0114: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 15 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IB0114
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET