Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IB5133 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IB5133
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB5133: Détecteur inductif; Ø 34 / L = 98 mm; Portée 30 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 34 / L = 98 mm; Portée 30 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 350 Hz
BN
Bestellnummer
IB5133
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique