Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IB5136 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IB5136
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB5136: Détecteur inductif; Ø 34 / L = 82 mm; Portée 20 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 34 / L = 82 mm; Portée 20 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 60 Hz
BN
Bestellnummer
IB5136
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IB-3020-BPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1