Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
ID0015 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
ID0015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID0015: Détecteur inductif; 120 x 80 x 30 mm; Portée 50 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 120 x 80 x 30 mm; Portée 50 mm non encastrable; normalement fermé; AC/DC; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 35 Hz DC
BN
Bestellnummer
ID0015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique