Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
ID002A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
ID002A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID002A: Détecteur inductif; 105 x 80 x 42 mm; Portée 60 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 105 x 80 x 42 mm; Portée 60 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); AC/DC; Bornes de raccordement: 0,34...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; IP 65; 2 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 4 Hz AC / 4 Hz DC
BN
Bestellnummer
ID002A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IDE2060-FBOA/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1