目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
ID3507
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_150
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_150/id3507.prj},{NB=ID3507},{BN=ID3507},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DESCRIPTIONSHORT=ID3507: Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer},{DESCLONG=Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar , über interne Klemmen 4 + 5); AC/DC; 7/8\" Steckverbindung; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 4 Hz AC / 4 Hz DC},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/ID3507}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
ID3507 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
ID3507
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID3507: Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar , über interne Klemmen 4 + 5); AC/DC; 7/8" Steckverbindung; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 4 Hz AC / 4 Hz DC
BN
Bestellnummer
ID3507
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1