Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
ID9922 - Alle induktiven Sensoren
Stückliste
ID9922
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID9922: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 90 Hz
BN
Bestellnummer
ID9922
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET