Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
IE5 36m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4256804
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, controladas electronicamente, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline, motor IEC com classe de eficiência do motor IE5 e conversor de frequência integrado, arrefecido a ar. O conversor de frequência integrado permite um controlo variável da velocidade, da pressão e de PID. Modos de controlo *Controlo de velocidade: Manualmente com botão verde ou através de sinais externos *Pressão constante ou variável: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou através de sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de comando constantes (temperatura, caudal, pressão....) com sensor, regulação do valor nominal com o botão verde, com recurso a sinais externos O módulo eletrónico dispõe de várias funções de proteção, incluindo a proteção de sobrecarga, deteção de falta de água, bem como proteção contra baixa tensão/sobretensão de rede, temperatura ambiente elevada, falha de fase, bombas bloqueadas ou curto-circuito. As mensagens de erro são indicadas no ecrã. Entrada: *In1: Entrada, sinal do sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2: Entrada, valor nominal 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Saída: *Saída de tensão +24 V com capacidade de carga de contacto máx. de 60 mA *Sinais coletivos de funcionamento/avaria sem voltagem *Ligar/Desligar externamente. *Ranhura para módulos IF da Wilo, Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada A ligação do veio da bomba e do veio do motor é efetuada por um acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para utilização no abastecimento de água e na pressurização, ao nível de sistemas de circulação industrial assim como nos circuitos de refrigeração de água do processo e nos circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento e regulação simples através do botão verde com função de bloqueio e mostrador *Sistema hidráulico de 2D/3D, com rendimento otimizado, soldado a laser e altamente eficiente (com otimização em termos de fluxo e de desgaseificação) *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com o fluido feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix VE *Manual de instalação e funcionamento Indicações relativas à construção *A série Helix VE está equipada com um empanque mecânico (X-Seal) de fácil utilização numa construção de cartuchos e um empanque standard de fácil manutenção ou um empanque mecânico standard. Diferentes variantes de vedações do eixo e materiais de borracha disponíveis mediante pedido. *O acoplamento com espaçador permite uma troca fácil e rápida do empanque mecânico sem desmontar o motor (motores a partir de 5,5 kW). *Estão disponíveis como acessórios contraflanges DIN circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e empanques mecânicos. *Módulos IF de encaixar opcionais *Sensores disponíveis como acessórios. *Kits de derivação disponíveis como acessórios.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Modelo
Vertical
EF023038
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EF004250
Material de conexão
Aço inoxidável
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
25.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Terminais
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
embutido
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
°C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 65
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Conexão 2
Flange;DN65-PN25-EN1092-1
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 65
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
65 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Forma da flange
Flange
EF020038
Self-priming
não
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
320.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Aprovação
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
EF023103
With oval counterflanges
não
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
22 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
185 mm
D2
Diâmetro externo da flange
185 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
71 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
118 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
118 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
65 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
65 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
217 mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
105 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
145 mm
K2
Círculo de inclinação
145 mm
L1
Dimensões
160 mm
L2
Dimensões
160 mm
LE4
Width electrical cabinet
290.39 mm
LE5
Length electrical cabinet
441 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
LH1
Centre-to-centre holes
145 mm
LH2
Centre-to-centre holes
145 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
8
N2
Número de orifícios dos parafusos
8
Z1
Duração do trabalho
160 mm
Z2
Duração do trabalho
160 mm
BF3
Dimensões
0.00 mm
BF4
Dimensões
0 mm
BF5
Dimensões
0.00 mm
BF6
Dimensões
0 mm
B4
Dimensões
mm
B5
Dimensões
mm
B7
Dimensões
mm
B8
Dimensões
mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
0
CF2
Dimensões
0
DIAMD1
Dimensões
mm
DIAMD2
Dimensões
16.0 mm
D3
Dimensões
204 mm
D4
Dimensões
mm
DL1
Dimensões
14 mm
DL2
Dimensões
240 mm
H0
Dimensões
mm
H7
Dimensões
45 mm
H8
Dimensões
mm
H9
Dimensões
mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
mm
L4
Dimensões
mm
L5
Dimensões
mm
L7
Dimensões
mm
L8
Dimensões
mm
L9
Dimensões
mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
310 mm
B
Ângulo
180 °