Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE5100 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5100: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 35 mm; Portée 2 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 35 mm; Portée 2 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 6 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...85 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IE5100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique