Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE5282 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5282
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5282: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; Portée 2 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; Portée 2 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 3 fils; Température ambiante 0...80 °C; Fréquence de commutation 1200 Hz
BN
Bestellnummer
IE5282
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique