Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IE5282 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IE5282
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5282: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...80 °C; Schaltfrequenz 1200 Hz
BN
Bestellnummer
IE5282
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3002-BPKG/V4A/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1