Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IE5390 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IE5390
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5390: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,5 mm bündig einba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
IE5390
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET