Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE9203 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE9203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE9203: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 42 mm; Portée 2 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 42 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
IE9203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique