Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IEC203 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IEC203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IEC203: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 60 mm; Portée 2 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 60 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; IP 68; ("Coolant"); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IEC203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEK3002BANKG/AM/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1