Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IES209 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IES209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES209: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 6 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IES209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique