Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF0002 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF0002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF0002: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Portée 2 mm encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement fermé; AC; 2 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz
BN
Bestellnummer
IF0002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique