Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF0016 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF0016
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF0016: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Portée 4 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement ouvert; AC; 10 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 25 Hz
BN
Bestellnummer
IF0016
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique