Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IF5626 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF5626
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF5626: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71 mm; Portée 4 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 71 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; 10 m PUR / PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1500 Hz
BN
Bestellnummer
IF5626
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IF-2004-FRKG/10M/PH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1