Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF5740 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF5740
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF5740: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 40 mm; Portée 4 mm encastrable; normal
DESCLONG
Long Description
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 40 mm; Portée 4 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 3 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 110 Hz
BN
Bestellnummer
IF5740
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique