Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IF5822 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IF5822
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF5822: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 54 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 54 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 5 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
IF5822
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET