Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IF5840 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF5840
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF5840: Détecteur inductif; M12 x 1 mm; Portée 3 mm encastrable; normalement ouv
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 mm; Portée 3 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 30 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IF5840
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFK3003BBPKG/V4A/30M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1