Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF8500 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF8500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF8500: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 40 mm; Portée 2 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 40 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,15 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1200 Hz
BN
Bestellnummer
IF8500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique