Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
IFM206 - Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Stückliste
IFM206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFM206: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IFM206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFK3007-BPKG/M/60V/US-104-DPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1