Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IFM221 - Utilisation dans des engins mobiles
Nomenclature
IFM221
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFM221: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 79 mm; Portée 7 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 79 mm; Portée 7 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 1,5 m PUR-Câble; AMP Connecteur; IP 67; IP 69K; 2 fils; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IFM221
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFKC007-ASKG/M/60V/1,5M/ZH/AMP
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1