카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IFR203
ifm electronic
Sensors
Position sensors
Inductive sensors
all inductive sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ifr203.prj},{NB=IFR203},{BN=IFR203},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8c/c5/pc_ifr206ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8c/c5/pc_ifr206ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IFR203: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbau},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 75 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IFB2004BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFR203 - Use in welding applications
Bill of material
IFR203
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFR203: Inductive sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Sensing range 4 mm flush mountabl
DESCLONG
Long Description
Inductive sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Sensing range 4 mm flush mountable; normally open; DC; PNP/NPN; 0.3 m PVC-Cable; M12 Connector; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-wire; Ambient temperature -40...85 °C; Switching frequency 75 Hz
BN
Bestellnummer
IFR203
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
data sheet
data sheet