Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IFR203 - Utilisation dans des applications de soudure
Nomenclature
IFR203
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFR203: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 35 mm; Portée 4 mm encastrable; normal
DESCLONG
Long Description
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 35 mm; Portée 4 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 75 Hz
BN
Bestellnummer
IFR203
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique