Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFS214 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFS214
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS214: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS214
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET