Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IFS214 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IFS214
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS214: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 45 mm; Portée 2 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 45 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS214
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFB3002-BPKG/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1