Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IG5378 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IG5378
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG5378: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; 6 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG5378
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET