Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IG5378 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IG5378
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG5378: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; 6 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG5378
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGA3008-APKG/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1