Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IG5764 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IG5764
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG5764: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; 6 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG5764
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique