Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IG6210 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IG6210
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG6210: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; DC; PNP; 0,125 m PUR-Kabel; DEUTSCH-Steckverbinder Steckverbindung; IP 69K; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
IG6210
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1