Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IGC203 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGC203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC203: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
IGC203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1