Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IGC203 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IGC203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC203: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 51 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 51 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 68; ("Coolant"); 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
IGC203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGB2012-ARKG/M/US-104-ARS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1