Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGC226 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IGC226
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC226: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 45 mm; Portée 5 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 45 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 68; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
IGC226
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique