Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IGS721 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IGS721
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGS721: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 40 mm; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 40 mm; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; Température ambiante -40...85 °C
BN
Bestellnummer
IGS721
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGB2008BARKG/0,3M/PUR/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1