카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IGT224
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/igt224.prj},{NB=IGT224},{BN=IGT224},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/43/51/pc_igt224ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/43/51/pc_igt224ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IGT224: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 500 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IGK3005-BPKG/V4A/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IGT224 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IGT224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGT224: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
IGT224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET