Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IGT248 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IGT248
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGT248: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IGT248
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET