Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IGW200 - Einsatz im Schweißbereich
Bill of material
IGW200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGW200: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IGW200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK3005-BPKG/K1/SC/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1