Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IGW201 - Utilisation dans des applications de soudure
Nomenclature
IGW201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGW201: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 65 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 65 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IGW201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK3012-BPKG/K1/SC/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1