Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II001A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
II001A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II001A: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 6 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
II001A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique