Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
II5320 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II5320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5320: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 450 Hz
BN
Bestellnummer
II5320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIE2010-FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1