카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
II5320
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ii5320.prj},{NB=II5320},{BN=II5320},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a1/16/pc_ii5320ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a1/16/pc_ii5320ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=II5320: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; S},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 450 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIE2010-FRKG},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
II5320 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II5320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5320: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 450 Hz
BN
Bestellnummer
II5320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET