Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
II5320 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5320: Détecteur inductif; M30 x 1,5 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 450 Hz
BN
Bestellnummer
II5320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIE2010-FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1