Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
II5676 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5676
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5676: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 67 mm; Portée 10 mm encastrable; ant
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 67 mm; Portée 10 mm encastrable; antivalent; DC; PNP; 2 m PUR-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...100 °C; Fréquence de commutation 400 Hz
BN
Bestellnummer
II5676
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIA4010ZCPKG/BH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1