Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
II5930 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II5930
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5930: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 79 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 79 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 5 m Silikon-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...180 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
II5930
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIA3015ZBPKG/5M/SH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1