Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II5930 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5930
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5930: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 79 mm; Portée 15 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 79 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 5 m silicone-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante 0...180 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
II5930
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique