Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
II5961 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II5961
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5961: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 10 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 5 m Silikon-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...180 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
II5961
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET