Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
II5961 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5961
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5961: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 10 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; 5 m silicone-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante 0...180 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
II5961
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IIA3010ZBPKG/5M/SH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1